019002899

Expand Table
All delivery countries/regions
FR
1/5
Nom de l'entreprise/du fabricant
SA010ID04
Robinet-type de dénomination
SA110ID04
Description du produit
SA700ID30
Texte de la description
SA810ID10
Numero de commande
SA810ID03
Numéro - GTIN
SA810ID06
Aperçu du produit
PP
Niveau de détail
LOD
Texte long - Pour une vue HTML, cliquez sur le texte
LONGDESC
1
SCHELL GmbH & Co. KG
Douche à encastrer LINUS D-SC-V
Robinet de douche à encast. LINUS BASIC D-SC-T,temporisé,thermostat,inox.
Robinet de douche à encastrer LINUS Basic D-SC-T, Eau mixte, thermostat, Plaque frontale, Acier inoxydable brossé
019002899
4021163153989
350
Robinet de douche à encastrer LINUS Basic D-SC-T Eau mixte, ThermoProtect thermostat Pour Masterbox à encastrer WBD-SC-T. Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Fournitures Plaque frontale Bouton à fermeture temporisée SC-V avec douille de recouvrement Bouton de commande pour le thermostat avec douille de recouvrement, blocage de température verrouillable / blocable à 38 °C Matériel de fixation Données techniques Matériau: Activation Laiton; Plaque frontale Acier inoxydable Surface: Utilisation chromé; Plaque frontale Acier inoxydable brossé Dimensions de la plaque frontale: L 183 mm x H 283 mm x P 3 mm - 019002899
Afficher la représentation comprimée (1 produit configurable)
Numéro de commande019002899
ShorttextLINUS BASIC D-SC-V
Dernières modifications03.09.2025 08:28:45
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties

IFC4

IFC4_IFCPIPESEGMENT Tronçon De Tuyauterie

OmniClass 2006

23-45_05_00 23-45 05 00 Sanitary Equipment

Revit

RVT_METRICGENERICMODELWALLBASED (Metric) Generic Model wall based
RVT_SPF_CADENAS CADENAS Revit shared parameter file